Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Egyrétegű porfestett bevonat, Mennyezet, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, InterAct SNS210 érzékelő, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Fehér reflektor, Polisztirol, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 0,3 m-es kábel, 2 pólusú csatlakozóval, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 910505102802
Teljes rendelési kód: 872016958859200
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
Pályázat szövege
Tender text - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 txt 5.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102802 hu_HU pdf 724.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102802_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102802_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 IES
Revit-fájl
RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 910505102802 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB