Magyarország - Magyar

Philips TrueLine, süllyesztett, 27 W, 1200x80 mm, VPC, 2500 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, U4, EL-DC

RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4

Termékleírás

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Érzékelő használatára felkészített vezérlő Interact rendszerhez központi vészvilágításhoz, Továbbfejleszthető érzékelőhely SC200 érzékelővel, 2500 lm, 27 W, 93 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 97326800
Teljes rendelési kód: 871951497326800

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 txt 6.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103290 hu_HU pdf 621.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103290_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103290_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 IES
Revit-fájl
RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 910505103290 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 LDT