Philips TrueLine, süllyesztett, 25.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, EL-DC
RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3
Termékleírás
1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Érzékelő használatára felkészített vezérlő Interact rendszerhez központi vészvilágításhoz, Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel, 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év