Philips TrueLine, süllyesztett, 29 W, 1200x80 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Termékleírás

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 97158500
Teljes rendelési kód: 871951497158500

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP txt 6.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103149 hu_HU pdf 415.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103149_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103149_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP IES
Revit-fájl
RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP 910505103149 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP LDT