Philips TrueLine, süllyesztett, 32 W, 1410x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC
RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV
Termékleírás
1410x80 mm, Plaster ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 4300 lm, 32 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Aszimmetrikus tükör, Strukturált optika, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év