Magyarország - Magyar

Philips TrueLine, süllyesztett, 17.8 W, 1410x80 mm, PCV, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV

Termékleírás

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 1900 lm, 17.8 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910505103129
Teljes rendelési kód: 871951497174500

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV txt 6.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103129 hu_HU pdf 362.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103129_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-910505103129_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Revit-fájl
Revit file - RC530BI - 910505103129 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV LDT