Philips TrueLine, süllyesztett, 14.6 W, 1200x80 mm, VPC, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Termékleírás

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 1500 lm, 14.6 W, 99 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 97172100
Teljes rendelési kód: 871951497172100

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP txt 6.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103111 hu_HU pdf 414.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103111_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103111_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP IES
Revit-fájl
RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP 910505103111 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP LDT