Telepíts okosabban, végezz hamarabb. Válassza a tartós megbízhatóságot és teljesítményt
Bemutatjuk a Philips CoreLine süllyesztett gen4 termékcsaládot – egy elegáns, modern és energiatakarékos világítástechnikai megoldást irodák, tantermek és egészségügyi alkalmazások számára. A 6800 lm-ig terjedő nagyobb lumenű csomagokkal, megnövelt hatékonysággal és élettartammal, valamint gyorscsatlakozókkal vagy Wieland csatlakozókkal történő egyszerű telepítéssel a Philips Coreline süllyesztett gen4 beváltja a Philips ígéretét az innovatív, könnyen használható, kiváló minőségű lámpatestek terén. A legmodernebb LED-technológiánk biztosítja, hogy a CoreLine süllyesztett világítástechnikai megoldásunk egyszerre legyen környezetbarát és költséghatékony, így pénzt takaríthat meg az energiaszámlákon, és segít csökkenteni az ökológiai lábnyomát. Frissítse irodai, tantermi vagy egészségügyi világítását a CoreLine süllyesztett megoldásával még ma, és élvezze a fényes és hosszan tartó megvilágítást, amely feltünésmentesen illeszkedik bármilyen belső dekorációhoz.
Energiatakarékos: A legmodernebb LED-technológiánk biztosítja, hogy a CoreLine süllyesztett lámpatestek környezetbarátak és költséghatékonyak legyenek, így pénzt takaríthat meg az energiaszámláján, és csökkentheti szénlábnyomát.
Fényes és hatékony: Az akár 6800 lm-ig terjedő nagyobb fénycsomagoknak köszönhetően a CoreLine süllyesztett lámpatestek fényes és hatékony megvilágítást biztosítanak otthonában, irodájában vagy az osztálytermekben.
Nagyobb lumenű csomagok akár 6800 lm-ig (2 x 58 W-os hagyományos fényforrások helyett) a világos és hatékony megvilágításért
Fokozott hatásfok: akár 160 lm/W az energiatakarékos és környezetbarát világításért