Magyarország - Magyar

Philips TrueLine, süllyesztett, 29 W, 1500x80 mm, VPC, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, ELP3h

RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3

Termékleírás

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 3100 lm, 29 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 6 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat

Rendelési kód: 910505103138
Teljes rendelési kód: 871951497180600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 txt 6.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103138 hu_HU pdf 402.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103138_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103138_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 IES
Revit-fájl
RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 910505103138 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 LDT