Philips TrueLine, süllyesztett, 12.2 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16
RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5
Termékleírás
1130x80 mm, Plaster ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység DALI illesztővel, 1500 lm, 12.2 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polimetil-metakrilát, Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Termékcsalád kódja
- RC532B [TrueLine Recessed Line OC]
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők