Philips TrueLine, süllyesztett, 17.8 W, 1500x80 mm, VPC, 1900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP

Termékleírás

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 1900 lm, 17.8 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910505103103
Teljes rendelési kód: 871951497173800

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP txt 6.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103103 hu_HU pdf 412.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103103_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103103_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP IES
Revit-fájl
RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP 910505103103 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP LDT