Philips CoreLine Panel gen6, (in brown Eco Packaging), 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN

Termékleírás

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Mikroprizmás lencse, Polisztirol, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2×0,75 mm², Tápkábelek, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 74987099
Teljes rendelési kód: 872016974987099
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
Pályázat szövege
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN txt 4.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401800687 hu_HU pdf 2.1 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V All in pdf 13.5 MB

Látvány

Product-Photographs-911401800687_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401800687_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN IES
Revit-fájl
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN 911401800687 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB