Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 17.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S

Termékleírás

Ecofit, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Üveg, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Rendelési kód: 929002446102
Teljes rendelési kód: 871951426610000

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13
Névleges élettartam
30 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002446102 pdf 66.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 181.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002446102 hu_HU pdf 630.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Látvány

Product-Photographs-929002446102_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002446102_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S IES 2.2 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S ldt 2.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446002-EPD pdf 676.2 kB