Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/hálózat, 600 mm, 9 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S

Termékleírás

Ecofit, LEDtube, T8, EM/hálózat, 600 mm, 9 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Üveg, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Rendelési kód: 929002445802
Teljes rendelési kód: 871951426606300

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13
Névleges élettartam
30 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002445802 pdf 68.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 181.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002445802 hu_HU pdf 634.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Látvány

Product-Photographs-929002445802_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002445802_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S IES 2.3 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S ldt 2.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002445702-EPD pdf 671.1 kB