Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/hálózat, 600 mm, 9 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S

Termékleírás

Ecofit, LEDtube, T8, EM/hálózat, 600 mm, 9 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Üveg, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Rendelési kód: 929002445702
Teljes rendelési kód: 871951426604900

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13
Névleges élettartam
30 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002445702 pdf 66.9 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 249.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002445702 hu_HU pdf 632.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Látvány

Product-Photographs-929002445702_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002445702_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S IES 2.3 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S ldt 2.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002445702-EPD pdf 671.1 kB