Philips HF-Performer III PL-T/C/R/L/TL5C-lampuille

Energiatehokas ratkaisu

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c on kestävä, litteä, korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaite useille eri CFL-pienoisloistelampuille. Se sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta energiatehokkuutta. HF-Performer EII -sarja on malliltaan vankka, kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen ja energiatehokas (CELMA EEI A2). Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanⅠvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Edut

  • Vankka malli, joka on kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen ja joka tarjoaa hyvän energiatehokkuuden

  • Automaattinen uudelleensytytys (jännitekatkon tai lampunvaihdon jälkeen) varmistaa helpon toiminnan ja mutkattoman lampunvaihdon

Ominaisuudet

  • 50 000 tunnin käyttöikä Tcmax-lämpötilassa, yli 60 000 yhden lampun sytytystä/sammutusta

  • Ohjelmoitu, välkkymätön, esilämmitetty sytytys (< 1,5 s), joka mahdollistaa lampun sytytyksen ja sammutuksen ilman, että käyttöikä lyhenee

Käyttökohteet

  • Sopii erinomaisesti sisävalaistuskäyttöön myymälöissä, joissa halutaan vähentää tehoa neliömetrillä tai alentaa käyttökustannuksia
  • Voidaan käyttää Philips OccuPlus -järjestelmän ja muiden liiketunnistusohjausjärjestelmien kanssa
  • Pääasiassa sisäkäyttöön esimerkiksi kohdevalaisimissa, downlight-valaisimissa ja upotettavissa valaisimissa, joita käytetään yleisesti myymälöissä, toimistorakennuksissa, valintamyymälöissä, hotelleissa ja lähikaupoissa
  • Teollisuuskiinteistöt, joissa käyttöajat ovat pitkiä

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet HF-Performer III PL-T/C/R/L/TL5C-lampuille fi_FI pdf 601.3 kB

Kuvat

Family-Photographs-HF-Performer III PL-T/C/R/L/TL5C-lampuille
Useita resursseja - Visuals