Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Tuotteen kuvaus

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Tilauskoodi: 913700630766
Täysi tilauskoodi: 871150091397530

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,25 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
18 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
28

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700630766 fi_FI pdf 570.9 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700630766_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700630766_EU
Useita resursseja - Visuals