Suomi - Suomeksi

Philips HF-Performer III PL-T/C-lampuille

Energiatehokas ratkaisu

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

HF-Performer III PL-T/C on kestävä, litteä, korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaite PL-T- ja PL-C-loistelampuille. Se sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta energiatehokkuutta. HF-Performer III -sarja on malliltaan vankka, kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen ja energiatehokas (CELMA EEI A2).

Edut

  • Vankka malli, joka on kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen ja energiatehokkuudeltaan hyvä

  • Automaattinen uudelleensytytys (jännitekatkon tai lampunvaihdon jälkeen) varmistaa helpon toiminnan ja mutkattoman lampunvaihdon

Ominaisuudet

  • 50 000 tunnin käyttöikä Tcmax-lämpötilassa, yli 60 000 yhden lampun sytytystä/sammutusta

  • Ohjelmoitu, välkkymätön, esilämmitetty sytytys (< 2,0 s), joka mahdollistaa lampun sytytyksen ja sammutuksen ilman, että käyttöikä lyhenee

Käyttökohteet

  • Sopii erinomaisesti sisävalaistuskäyttöön myymälöissä, joissa halutaan vähentää tehoa neliömetrillä tai alentaa käyttökustannuksia
  • Voidaan käyttää Philips OccuPlus -järjestelmän ja muiden liiketunnistusohjausjärjestelmien kanssa
  • Pääasiassa sisäkäyttöön esimerkiksi kohdevalaisimissa, downlight-valaisimissa ja upotettavissa valaisimissa, joita käytetään pääasiassa myymälöissä, toimistorakennuksissa, valintamyymälöissä, hotelleissa ja lähikaupoissa
  • Teollisuuskiinteistöt, joissa käyttöajat ovat pitkiä

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet HF-Performer III PL-T/C-lampuille fi_FI pdf 269.9 kB

Kuvat

Family-Photographs-HF-Performer III PL-T/C-lampuille
Useita resursseja - Visuals