Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Tuotteen kuvaus

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Tilauskoodi: 913700648666
Täysi tilauskoodi: 872790083417800

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,250 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
18 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
28

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700648666 fi_FI pdf 226.0 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 114.0 kB
Lisätietolomake
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 17.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700648666_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700648666_EU
Useita resursseja - Visuals