Philips HF-Matchbox Red

Vankka rakenne, pieni koko

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

HF-Matchbox Red on edullinen, luotettava, pienikokoinen ja kevyt korkeataajuuksinen liitäntälaite käytettäväksi järjestelmissä, joiden teho on alle 25 W, yhdessä TL mini-, TL-D-, TL5-lamppujen sekä TL5c-, PL-T/C- ja PL-L/S-lamppujen kanssa. HF-M Red -sarja on malliltaan vankka sekä kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen, ja sen energiatehokkuusluokka (CELMA EEI) on A2. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanⅠvaatimukset ja oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Edut

  • Voidaan käyttää liiketunnistusohjausjärjestelmien kanssa

  • Automaattinen uudelleensytytys (jännitekatkon tai lampunvaihdon jälkeen) varmistaa helpon toiminnan ja mutkattoman lampunvaihdon

Ominaisuudet

  • Yli 60 000 sytytys-/sammutuskertaa yhtä lamppua kohden (määräytyy lamppu–liitäntälaite-yhdistelmän mukaan)

  • Sopii hätäkäyttöön 190–254 V:n tasavirralla

Käyttökohteet

  • Voidaan käyttää Philips OccuPlus -järjestelmän ja muiden liiketunnistusohjausjärjestelmien kanssa
  • Pääasiassa sisäkäyttöön esimerkiksi kohdevalaisimissa, downlight-valaisimissa sekä hätä- ja turvavalaisimissa, joita käytetään yleisesti myymälöissä, toimistorakennuksissa, hotelleissa, kodeissa ja asuinrakennuksissa.
  • Asuinrakennuskohteet, kuten puutarhan ulkovalaistus, autotallialueet, portaikot

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Red fi_FI pdf 638.1 kB

Kuvat

Family-Photographs-HF-Matchbox Red
Useita resursseja - Visuals