Philips HF-Regulator Intelligent Touch DALI TL5/TL-D/PL-L -lampuille

Himmennys – energiansäästön seuraava askel

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Tämä älykäs elektroninen HF-liitäntälaite himmennykseen käyttää DALI-käyttöliittymää tai Touch and Dim -painonappiprotokollaa loisteputkilampuille. Se ennakoi tulevaa lainsäädäntöä täyttämällä A1BAT-vaatimukset. Erityiskomennolla voit noutaa järjestelmän verkkovirtakulutustiedot ja toisella komennolla kysyä, minkä tehoinen lamppu on käytössä. Yhdessä ohjausjärjestelmien kanssa voidaan saavuttaa lisäenergiansäästöjä. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanⅠvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Edut

  • Erittäin pienet valmiustilahäviöt, ohjattu himmennystasojen leikkaus 80 %:n yläpuolella, hybridiohjattu himmennys (virtaohjaus tasolla 100 % ja teho-ohjaus tasolla 1 %) – energiatehokkain ratkaisu yhdessä MASTER TL5 ECO -lamppujen kanssa

  • Parantaa valon laatua ja pidentää lampun käyttöikää

Ominaisuudet

  • HF-R Intelligent tunnistaa käytetyn lampputyypin ja toimii sen mukaan

  • Ohjelmoitu syttyminen: välkkymätön sytytys < 1,0 sekuntia

Käyttökohteet

  • Sisävalaistus, yleisvalaistus ja tehtävävalaistus yhdessä valaistuksenohjausjärjestelmien kanssa (henkilökohtainen ohjaus, päivänvalo-ohjaus ja/tai liiketunnistus)

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet HF-Regulator Intelligent Touch DALI TL5/TL-D/PL-L -lampuille fi_FI pdf 296.9 kB

Kuvat

Family-Photographs-HF-Regulator Intelligent Touch DALI TL5/TL-D/PL-L -lampuille
Useita resursseja - Visuals