Philips HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Tuotteen kuvaus

Philips HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Tilauskoodi: 913700695866
Täysi tilauskoodi: 871829166209900

Tekniset tiedot

Tulojännite
195-240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Vuotovirta (maks.)
0,5 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,25 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
28 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
18

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700695866 fi_FI pdf 253.8 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V pdf 264.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700695866_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700695866_EU
Useita resursseja - Visuals