Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V

Tuotteen kuvaus

Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V

Tilauskoodi: 913700679166
Täysi tilauskoodi: 871829115678900

Tekniset tiedot

Tulojännite
195-240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Vuotovirta (maks.)
0,5 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,26 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
31 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
16

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700679166 fi_FI pdf 253.5 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V pdf 264.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700679166_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700679166_EU
Useita resursseja - Visuals