Philips PrimaVision Xtreme SON-lampuille

Luotettavat Xtreme-virtalähteet

Tuotteet

PV Xt Q 70W SON
913700690566
PV Xt Q 150W SON
913700690766

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Erittäin luotettavat elektroniset virtalähteet SON-lampuille. Suunniteltu säästämään energiaa magneettisia virtalähteitä paremman tehokkuuden ansiosta. Suunniteltu pienentämään ylläpitokustannuksia jopa 80 000 tunnin käyttöiän ja integroidun ylijännitesuojauksen ansiosta.

Edut

  • Jopa 15 %:n energiansäästö liitäntälaitteen suuren tehokkuuden (92 %) ja ylijännitetilanteiden paremman tehonhallinnan ansiosta (verrattuna magneettisiin liitäntälaitteisiin)

  • Minimoi ylläpitokustannukset Xtreme-tekniikan mahdollistaman 80 000 tunnin käyttöiän ja integroidun ylijännitesuojauksen ansiosta

Ominaisuudet

  • Käyttöiältään erittäin pitkä Xtreme-tekniikka: 80 000 tunnin jälkeen vähintään 90 %:n eloonjäämisaste, kun kotelon lämpötila on 80 °C

  • Xtreme-ylijännitesuojaus (10 kV / 5 kA)

Käyttökohteet

  • Asuinalueiden valaistus
  • Julkisivuvalaistus
  • Tie- ja maantievalaistus

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet PrimaVision Xtreme SON-lampuille fi_FI pdf 264.4 kB

Kuvat

Family-Photographs-PrimaVision Xtreme SON-lampuille
Useita resursseja - Visuals