Philips PV Xt Q 70W SON

Tuotteen kuvaus

Philips PV Xt Q 70W SON

Tilauskoodi: 913700690566
Täysi tilauskoodi: 871829169878400

Tekniset tiedot

Tulojännite
208-240-277 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Vuotovirta (maks.)
0,7 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,24 ms
Tulovirta (nim.)
0.39 A
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
28 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
11
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)
EN61547 (L–L 2 kV, L–G 4 kV), 10 kV TIL

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700690566 fi_FI pdf 223.6 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - PV Xt Q 70W SON pdf 113.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700690566_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700690566_EU
Useita resursseja - Visuals