Philips PV Xt Q 150W SON

Tuotteen kuvaus

Philips PV Xt Q 150W SON

Tilauskoodi: 913700690766
Täysi tilauskoodi: 871829169882100

Tekniset tiedot

Tulojännite
208-240-277 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Vuotovirta (maks.)
0,7 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,47 ms
Tulovirta (nim.)
0.77 A
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
52 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
5
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)
EN61547 (L–L 2 kV, L–G 4 kV), 10 kV TIL

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700690766 fi_FI pdf 223.8 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - PV Xt Q 150W SON pdf 113.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700690766_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700690766_EU
Useita resursseja - Visuals