Philips DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet CDO-lampuille

Xtreme-liitäntälaitteet maksimaaliseen energiansäästöön

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Erittäin luotettavat ja monipuoliset elektroniset liitäntälaitteet CDO-lampuille. Liitäntälaitteisiin integroidut ohjaimet auttavat säästämään energiakustannuksissa. 80 000 tunnin käyttöikä ja integroitu ylijännitesuojaus auttavat pienentämään ylläpitokustannuksia. DynaVision Programmable -tuoteperhe on täydellinen perusta mille tahansa valaistuksenohjausratkaisulle.

Edut

  • Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron valaistusverkon kanssa (DALI:n kautta)

  • Jopa 40 %:n energiansäästö integroitujen himmennysmahdollisuuksien ja liitäntälaitteen tehokkuuden ansiosta

Ominaisuudet

  • Ohjelmoitavissa DALI-vakioliitännällä ja ohjattavissa DALI-protokollan kautta

  • Tarjoaa monia ohjausvaihtoehtoja (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)

Käyttökohteet

  • Tievalaistus
  • Asuinalueiden valaistus
  • Julkisivuvalaistus

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet CDO-lampuille fi_FI pdf 500.8 kB

Kuvat

Family-Photographs-DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet CDO-lampuille
Useita resursseja - Visuals