Philips HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V
Tuotteen kuvaus
Philips HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V
Tekniset tiedot
- Tulojännite
- 208-240-277 V
- Verkkotaajuus
- 50 to 60 Hz
- Tulotaajuus
- 50–60 Hz
- Tehokerroin 50 %:n kuormituksessa (min.)
- 0,95
- Vuotovirta (maks.)
- 0,7 mA
- Kytkentäsysäysvirran leveys
- 0,24 ms
- Tulovirta (nim.)
- 0.27 A
- Kytkentäsysäysvirtapiikki (nim.)
- 28 A
- Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
- 11
- Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)
- EN61547 (L–L 2 kV, L–G 4 kV), 10 kV TIL