Suomi - Suomeksi

Signify ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5 – vallankumouksellinen kenttävalaistuselämys

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

ArenaVision LED -valonheitinvalaistusjärjestelmä on innovatiivinen LED-kenttävalaistusratkaisu, joka tukee uusimpia TV-lähetysstandardeja. Yksinomaan urheilu- ja monikäyttötiloihin suunniteltu ArenaVision LED tarjoaa erinomaisen valonlaadun, tehokkaan lämmönhallintajärjestelmän ja pitkän käyttöiän. Kun ArenaVision LED yhdistetään valaistuksen InteractSports-hallintajärjestelmään, juuri oikea valaistus saadaan helposti aikaan ajastamalla tai säätämällä reaaliajassa. Lisäksi voidaan luoda yksilöllisiä valoesityksiä ennen tapahtuman alkamista, sen aikana ja sen päätyttyä. Optimaalisen käytön varmistamiseksi sekä sisä- että ulkosovelluksissa, valonheitinvalikoima sisältää kaksi yksiosaista painevalettua koteloversiota, joissa on 2 ja 3 LED-moduulia. Nämä versiot toimivat myös ulkoisen liitäntälaiteyksikön kanssa, ja niitä voi käyttää joko etänä erillään valonheittimestä (BV-versio) tai esiasennettuina valonheittimen asennuskiinnikkeeseen (HGB-versio). Tämä ulkoinen ohjainlaite varmistaa helpon asennuksen ja alhaisemmat alkukustannukset.

Edut

  • Voidaan sovittaa erittäin joustavasti erilaisten stadionien arkkitehtuureihin. Korkea valon laatu täyttää kansainväliset kaikille urheilulajeille asetettavat televisiointivaatimukset.

  • Erittäin tehokkaan IP66-luokitetun DMX-virtalähteen ansiosta ArenaVision LED voidaan yhdistää valaistuksen Interact Sports -hallintajärjestelmään, mikä mahdollistaa valaistuksen etähallinnan ja dynaamiset valoesitykset.

Ominaisuudet

  • Yksiosainen painevalettu runko, pöly- ja vesisuojausluokitus IP66

  • Laaja epäsymmetrisen ja symmetrisen optiikan valikoima varmistaa vähäisen häikäisyn ja luokkansa parhaan valaistuksen. Valon tasaisuus ylittää kaikkien urheiluvalaistusstandardien vaatimukset.

Käyttökohteet

  • Ulkona sijaitseville areenoille, stadioneille ja kilparadoille (esimerkiksi kriketti, jalkapallo, rugby, tennis, jääkiekko, golf, luistelu, hevosurheilu, Formula 1, yleisurheilu)
  • Katetut urheiluareenat ja hallit (esimerkiksi uimahallit, velodromit, koripallo, jääkiekko)
  • Useisiin monikäyttöisiin liikuntatiloihin ja areenoihin

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet ArenaVision LED gen3.5 fi_FI pdf 491.4 kB
Asennusohjeet
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 703.9 kB

Kuvat

Family-Photographs-ArenaVision LED gen3.5
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 3 modules pdf 956.2 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 2 modules pdf 955.0 kB