Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1670 W, 222536 lm, 5700 K, Epäsymmetrinen, leveä valokeila, Interact Ready

BVP428 2690/857 PSD BV S2 D9 T25 OUT

Tuotteen kuvaus

Floodlight for televised sports, Alumiini, Alumiini, Asennuskiinnike säädettävissä, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 222536 lm, 1670 W, 133 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335), Epäsymmetrinen, leveä valokeila, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö, FIBA:n hyväksymät laitteet, FIFA Quality Pro

Tilauskoodi: 912300060885
Täysi tilauskoodi: 872110338195800

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED source 269000 lm
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060885 fi_FI pdf 387.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060885_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060885_EU
Useita resursseja - Visuals