Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 145200 lm, 5700 K, CRI80, Symmetrinen, Interact Ready, IP66
BVP418 1650/857 BV S2 T35 OUT PSDMX
Tuotteen kuvaus
Floodlight for televised sports, Alumiini, Alumiini, Asennuskiinnike säädettävissä, Tehonlähdeyksikkö, DMX-liitäntä, 145200 lm, 1010 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Symmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuojaus 10 kV differentiaalitilassa, 5-napainen liitinyksikkö, FIBA:n hyväksymät laitteet, FIFA Quality Pro
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED1650 [LED module 165000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Perinteisen lampun liitäntälaite
- -
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta