Signify Luma gen2

Luma gen2: Tievalaistuksen standardi uudelleenmääriteltynä UltraEfficient-suorituskykyvaihtoehdoilla

Uusi
Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Luma-tuoteperhe on suunniteltu tarjoamaan joustavaa, erittäin tehokasta ja kestävää valaistusta, joka mukautuu jokaisen kaupungin dynaamisiin tarpeisiin. Luma gen2 on yhtä tyylikäs kuin ensimmäisen sukupolven Luma, mutta siinä on edistyneempää tekniikkaa, kuten SR-liitäntä sekä uusia LEDgine-optiikoita, jotka takaavat huipputason valaistuksen lukuisiin eri käyttökohteisiin. Luma gen2 on myös helpompi huoltaa. Asennus on helppoa ja nopeaa, ja huoltotunniste takaa helpon pääsyn kaikkiin tarpeellisiin tietoihin paikan päällä. Liitäntälaitteeseen on helppo päästä käsiksi ilman työkaluja Luma gen2 voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Siihen voidaan myös liittää sensoreita, jolloin saadaan älykäs ratkaisu. Luma gen2 on helppo huoltaa ja korjata. Valaisinrungon sisällä oleva heti käyttövalmis GearFlex-liitäntälaitelaatikko tarjoaa helpon pääsyn sähköosiin. GearFlex-liitäntälaitelaatikko sekä valonlähteen ympärillä oleva valkoinen runko on valmistettu teollisuuskäytön jälkeen kierrätetystä materiaalista, ja vältämme muovin käyttöä tuotepakkauksissa. Tuote voidaan purkaa osiin helposti käyttöiän jälkeen. Valolla on suuri vaikutus ympäristöön ja ekosysteemeihin. Siksi lisäsimme Luma gen2 ‑valaisimiin valoreseptejä, jotka auttavat pitämään yötaivaan pimeänä ja suojelemaan luonnon monimuotoisuutta.

Edut

  • Huippuluokan valotehokkuutta ja laadukasta valaistusta lukuisiin eri käyttökohteisiin

  • Helppo korjata ja huoltaa erillisen GearFlex-moduulin avulla

Ominaisuudet

  • GearFlex-moduuli tekee huollosta nopeampaa ja turvallisempaa, eikä työkaluja tarvita

  • GearFlex-moduulissa ja LED-kotelon ympärillä olevassa valkoisessa kehyksessä käytetään teollisuuskäytön jälkeen kierrätettyä muovimateriaalia

Käyttökohteet

  • Moottoritiet, kaupunkien väliset valtatiet, puisto- ja valtakadut, liikenneympyrät, suojatiet
  • Asuinalueiden kadut, sivukadut, aukiot, puistot, pyörä- ja kävelytiet, leikkikentät
  • Pysäköintialueet, teollisuusalueet, huoltoasemat, ratapihat, lentokentät, satamat, vesitiet

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Luma gen2 fi_FI pdf 597.3 kB
Asennusohjeet
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Kuvat

Family-Photographs-Luma gen2
Useita resursseja - Visuals
Revit-tiedosto
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB
Revit-tiedosto
Revit file Luma gen2 zip 639.2 kB
Revit-tiedosto
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB
Revit-tiedosto
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-Luma gen2
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-LUMA-GEN2-MICRO-BGP702-Ref-910925867227 pdf 4.0 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-LUMA-GEN2-MEDIUM-BGP704-Ref-910925867231 pdf 5.1 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-LUMA-GEN2-LARGE-BGP705-Ref-910770215665 pdf 4.9 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Luma-Gen-2-NANO-BGP701-LED60-4S-740-I-DM11-GR-PSU-62-Ref-910925867239 pdf 2.4 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Luma-Gen-2-BGP713-LED120-4S-740-I-DM11-PSU-42-60P-Ref-910925868405 pdf 2.7 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-LUMA-GEN2-MINI-BGP703-Ref-910925867229 pdf 2.3 MB