Signify Luma gen2, Road & street light, 79 W, 8600 lm, 3000 K, CRI80, Sisäinen (ei ulkoista liitäntää), Leveä valonjako 50, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66
BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB
Uusi
Tuotteen kuvaus
Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60–76 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 8600 lm, 79 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Leveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta