Signify Luma gen2, Road & street light, 79 W, 8600 lm, 3000 K, CRI80, Sisäinen (ei ulkoista liitäntää), Leveä valonjako 50, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66

BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB

Uusi

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60–76 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 8600 lm, 79 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Leveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910925868407
Täysi tilauskoodi: 871951462470200

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED100-4S [LED module, system flux 10000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925868407 fi_FI pdf 396.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925868407_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925868407_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB LDT