Suomi - Suomeksi

Signify Iridium gen4

Iridium gen4 – Miellyttävän tievalaistuksen edelläkävijä

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Iridium gen4, Iridium-tuoteperheen neljäs sukupolvi, on uudistettu ja optimoitu täysin: se on visuaalisesti miellyttävämpi ja huolto käy ilman työkaluja. Iridium gen4 tarjoaa opastevalaistusta jokaisen tien varrella olevaan valaisimeen asennetun kirkkaan, kaarevan kuvun läpi. Lisävarusteena on tarjolla GentleBeam. Kyseessä on teksturoitu kaareva lasi, joka vähentää häikäisyä, parantaa visuaalista ulkoasua ja jakaa valon hyvin. Valaisimessa on uusi kytke ja käytä -tyyppinen GearFlex-moduuli. Se helpottaa huoltoa ja varaosien vaihtoa. Kokonaan uudistetun valaisimen ominaisuuksia on Luma gen2:sta tuttu avaus ilman työkaluja, ja kaikki sähkökomponentit ovat kätevässä laatikossa rungon sisällä. Lisäksi kaapeliläpisyöttö on suunniteltu uudelleen ja ylhäältä alaspäin suuntautuvan rakenteen ansiosta liitäntälaitekomponentteihin on helppo päästä käsiksi ilman työkaluja. Iridium gen4 -valaisimessa on kaikki nykyään saatavilla olevat liitäntä- ja himmennysvaihtoehdot. System Ready -liitännän ansiosta se voidaan myös yhdistää Interact Cityn kaltaisiin valaistuksen hallintajärjestelmiin tai olemassa oleviin ja tuleviin tunnistimiin. Lisäksi asennus on helpottunut ja nopeutunut, ja huoltotunnisteen ansiosta pääset lukemaan kaikkia tärkeitä asiakirjoja paikan päällä. Koska yhtiömme tiedostaa valon vaikutuksen ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen, lisäsimme Iridium gen4 -valaisimeen valoreseptejä, joiden avulla on helpompi pitää yllä lepakoille suotuisia ekosysteemejä tai pitää yötaivas pimeänä. Iridium gen4 -valaisin on arvioitu luokkansa parhaaksi tehokkuuden ja valotehon suhteen verrattuna muihin ryhmän valaisimiin, ja se sopii monenlaisiin käyttötarpeisiin.

Edut

  • Huoltoa helpottava ja korjausta nopeuttava työkaluton avaus ja GearFlex-moduuli. Huoltotunnisteen avulla varaosan voi tunnistaa heti.

  • Tieopastusvalo, jossa kirkas kupu ja visuaalinen miellyttävyys Gentlebeamilla

Ominaisuudet

  • Uudet kaarevat kuvut opastavaan tai visuaalisesti miellyttävään valaistukseen

  • Korkea iskunkestävyys, IK10

Käyttökohteet

  • Moottoritiet, kaupunkien väliset valtatiet, puisto- ja valtakadut, liikenneympyrät, suojatiet
  • Asuinalueiden kadut, sivukadut, aukiot, puistot, pyörä- ja kävelytiet, leikkikentät
  • Pysäköintialueet, teollisuusalueet, huoltoasemat, ratapihat, lentokentät, satamat, vesitiet

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Iridium gen4 fi_FI pdf 424.6 kB
Asennusohjeet
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Kuvat

Family-Photographs-Iridium gen4
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-Iridium gen4
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Iridium-gen4-Medium-Ref-910925866571-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Iridium-gen4-Mini-Ref-910925866559-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB