Suomi - Suomeksi

Signify Iridium gen4, Road & street light, 10.6 W, 1395 lm, 4000 K, CRI70, Sisäinen (ei ulkoista liitäntää), Keskileveä valonjako 11, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED16-4S/740 II GF DM11 GR CO CLO

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60–76 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 1395 lm, 10.6 W, 132 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910925867301
Täysi tilauskoodi: 871951410560700

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED16-4S [LED module, system flux 1600 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Perinteisen lampun liitäntälaite
EBD [Electronic regulating DALI]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925867301 fi_FI pdf 174.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925867301_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925867301_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BGP501 LED16-4S/740 II GF DM11 GR CO CLO IES
Dialux
ULD File - BGP501 LED16-4S/740 II GF DM11 GR CO CLO ULD
Relux
ROLF File - BGP501 LED16-4S/740 II GF DM11 GR CO CLO ROLFZ
LDT
LDT File - BGP501 LED16-4S/740 II GF DM11 GR CO CLO LDT