Signify Iridium gen4, Road & street light, 75 W, 10625 lm, 4000 K, CRI70, Sisäinen (ei ulkoista liitäntää), Keskileveä valonjako 11, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6
BGP502 LED130-4S/740 II GF DM11 GR CO CL
Tuotteen kuvaus
Road & street light, Alumiini, Harmaa, Yleisliitäntä 42–76 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 10625 lm, 75 W, 142 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED130-4S [LED module, system flux 13000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Perinteisen lampun liitäntälaite
- EBD [Electronic regulating DALI]
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta