Suomi - Suomeksi

Signify ClearWay gen2

Monikäyttöistä ja kustannustehokasta LED-valaistusta

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

ClearWay Gen2 mahdollistaa LED-tekniikan eduista nauttimisen kaupunkien valaistuksessa heti alusta alkaen. Tämä uusi toisen sukupolven valaisin perustuu edeltäjiensä vahvuuksiin ja pienentää kokonaiskustannuksia. ClearWay Gen2 valaisee kadut paremmin kuin perinteiset valaisimet. Oikea valinta uusille kaduille ja nykyisten katuvalaisimien korvaamiseen. Edullinen hinta yhdistyy laadukkaaseen valon sekä merkittäviin säästöihin energia- ja kunnossapitokustannuksissa. ClearWay Gen2 valaisee laadukkaasti ja tuo tullessaan kaikki LED-valaistuksen edut, kuten energiansäästön ja pitkän polttoiän. Lisäksi kevyt ja pienikokoinen valaisin on helppo asentaa.

Edut

  • Yksi valaisinarkkitehtuuri, kaikki edut

  • Helppo asennus

Ominaisuudet

  • Monikäyttöinen ratkaisu sisältää useita vaihtoehtoja eri käyttökohteiden tarpeisiin

  • Sisältää erityisen valoreseptin, joka auttaa pitämään yötaivaan pimeänä

Käyttökohteet

  • Kaupunki- ja asuinalueiden kadut
  • Kevyen liikenteen väylät
  • Pienet tiet
  • Pysäköintialueet

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet ClearWay gen2 fi_FI pdf 203.2 kB
Asennusohjeet
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Kuvat

Family-Photographs-ClearWay gen2
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-ClearWay gen2
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-ClearWay-gen2-BGP307-Ref-910925868035 pdf 1.7 MB