Suomi - Suomeksi

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 24.5 W, 3520 lm, 4000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66

BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Yleisliitäntä säädettävissä 48–60 mm:n halkaisijalle, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3520 lm, 24.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925864599
Täysi tilauskoodi: 871869698701800

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED40 [LED module 4000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S txt 5.5 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925864599 fi_FI pdf 203.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925864599_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925864599_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S LDT