Suomi - Suomeksi

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 15.6 W, 2088 lm, 4000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 11, Suojausluokka II, IP66

BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Yleisliitäntä säädettävissä 48–60 mm:n halkaisijalle, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2088 lm, 15.6 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925865226
Täysi tilauskoodi: 871869699704800

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED25 [LED Module 2500 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S txt 5.6 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925865226 fi_FI pdf 203.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925865226_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925865226_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S LDT