Philips AluRoad gen2

Päivitä kaupunkisi valaistus helposti ja säästä energiaa

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

AluRoad gen2 -tuoteperheestä on saatavana kaksi versiota, standard AluRoad gen2 ja AluRoad gen2 Pro. Ne ovat saatavilla sekä Mini- että Medium-versioina. Perusmuotoiset AluRoad gen2 BGP020 Mini ja BGP025 Medium sekä AluRoad gen2 Pro BGP021 Mini ja BGP026 Medium. Standard AluRoad gen2:ssa on kiinteä asennussovite sekä pylvään yläosan 0 asteen kallistukseen että sivuaukkoon rajoitetulla negatiivisella kallistuksella. AluRoad gen2 Pro on varustettu säädettävällä asennussovitteella, joka mahdollistaa positiivisen ja negatiivisen kallistusasetuksen sekä pylvään ylä- että sivusyötössä. AluRoad gen2:n avulla voit helposti päivittää kaupunkivalaistuksen ja nauttia LED-tekniikan eduista, joilla voidaan minimoida investointi- ja kokonaiskustannukset. Tuoteperhe soveltuu erinomaisesti niin uudisrakennusalueille kuin olemassa olevien asennusten saneeraukseen. Edullinen valaisin, joka on ajattomasti muotoiltu, sulautuu vaivattomasti kaupunkiympäristöön. Laadukas ja tulevaisuuteen valmis ratkaisu, joka säästää huomattavasti energiaa ja säästää ylläpitokustannuksista pitkän käyttöikänsä aikana.

Edut

  • Helppo asentaa sekä pylväs- että varsiasennuksena.

  • Mielenkiintoiset kokonaiskustannukset.

Ominaisuudet

  • Helppo asentaa sekä pylväs- että varsiasennuksena.

  • Mielenkiintoiset kokonaiskustannukset tulevaisuuden energiansäästöjen ansiosta.

Käyttökohteet

  • Tiet ja kadut
  • Asuinrakennukset
  • Käytävät
  • Teollisuusalue

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet AluRoad gen2 fi_FI pdf 911.6 kB
Asennusohjeet
Ecodesign document pdf 2.9 MB
Asennusohjeet
Mounting instruction Aluroad gen2 Pro pdf 18.4 MB
Asennusohjeet
Mounting instruction Aluroad gen2 pdf 1.8 MB

Kuvat

Family-Photographs-AluRoad gen2
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-AluRoad gen2
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-AluRoad-gen2-Mini-910925869631-March-2025 pdf 3.4 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-AluRoad-Mini-BGP020-910925869631 pdf 1.2 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Aluroad-gen2-medium-BGP025-910925869643 pdf 788.0 kB