Philips AluRoad gen2, 34.5 W, 6052 lm, 4000 K, Keskileveä valonjako, versio 11 Performance (5050:lle), Interact Ready, Suojausluokka II

BGP026 LED70/740 II DM11P GR CLO SRT SRB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Harmaa, Varsiasennus 42–60 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI- ja SystemReady-liitäntä sekä vakiovalo-ominaisuus (integroitu), 6052 lm, 34.5 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Keskileveä valonjako, versio 11 Performance (5050:lle), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, 6/8 kV, 4-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925871872
Täysi tilauskoodi: 872110341791600

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED70 [LED module 7000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BGP026 LED70/740 II DM11P GR CLO SRT SRB txt 4.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925871872 fi_FI pdf 396.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
AluRoad gen 2 Pro installation instruction pdf 18.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925871872_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925871872_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BGP026 LED70/740 II DM11P GR CLO SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP026 LED70/740 II DM11P GR CLO SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP026 LED70/740 II DM11P GR CLO SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP026 LED70/740 II DM11P GR CLO SRT SRB LDT