Philips AluRoad gen2, 26 W, 4312 lm, 4000 K, Keskileveä valonjako, versio 11 Performance (5050:lle), Interact Ready, Suojausluokka II
BGP021 LED50/740 II DM11P GR CLO SRT SRB
Tuotteen kuvaus
Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Harmaa, Varsiasennus 42–60 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI- ja SystemReady-liitäntä sekä vakiovalo-ominaisuus (integroitu), 4312 lm, 26 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Keskileveä valonjako, versio 11 Performance (5050:lle), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, 6/8 kV, 4-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta