Signify TownGuide Performer

TownGuide Performer – joustavia ja moderneja ratkaisuja kaikkiin käyttötarpeisiin

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

TownGuide Performer ‑tuoteperhe sisältää kuusi tunnistettavaa mutta nykyaikaista muotovaihtoehtoa: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T, T sekä Tzero. Jokaiseen valaisimeen on saatavilla kirkas (PCC), läpikuultava (PCTR) tai himmeä (PCF) kupu (paitsi Tzero, johon on saatavilla vain kirkas kupu). Laaja valikoima eri valovirta- ja värilämpötilavaihtoehtoja sekä mataliin asennuskorkeuksiin räätälöidyt optiikat takaavat, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva ratkaisu. Lisäksi TownGuide Performer ‑valaisimissa on pitkä, jopa 100 000 tunnin hyötykäyttöikä. TownGuide Performeriin on myös saatavilla eri ohjausvaihtoehtoja, joiden avulla valaisin voidaan integroida osaksi älykkäitä ratkaisuja ja säästää näin energiaa. Ohjausvaihtoehtoihin kuuluu muun muassa LumiStep, DynaDimmer, LineSwitch ja Coded Mains sekä langaton Interact-valaistuksenohjausjärjestelmä. Valaisimien asennus sujuu helposti. Valaisinta ei tarvitse avata asennuksen yhteydessä lainkaan, sillä asennussovitteessa on bajonettiliitin, jossa on integroitu tiivistelaippa. Signify Service Tag ‑sovellus (huoltotunniste) tarjoaa kätevän pääsyn kaikkiin tärkeimpiin valaisintietoihin, mikä helpottaa asennuksen lisäksi huoltoa. TownGuide Performer on suunniteltu niin, että valaisimen kokonaiskustannukset (TCO) ovat mahdollisimman pienet. Älykkääseen ohjaukseen soveltuvana LED-valaisimena Townguide Performer on energia- ja kustannustehokas vaihtoehto perinteiselle valaistusratkaisulle.

Edut

  • Valikoima LED-valonlähteitä, valon värejä (2700 K, 3000 K, 4000 K) ja optiikoita

  • Huomattavat energia- ja hiilidioksisäästöt verrattuna HPL-elohopea-, SON-T- ja PL-L-pienloistelamppuihin (jopa 80 % CLO- ja/tai himmennysvaihtoehdoilla)

Ominaisuudet

  • Kuusi mallia, jotka sulautuvat ympäristöönsä ja luovat viihtyisän valaistuksen

  • Uudet asennukset tai yksittäiset jälkiasennukset

Käyttökohteet

  • Asuinalueet: asuinkadut, pyörä- ja kävelytiet, liikenneympyrät, aukiot, puistot ja leikkikentät, pysäköintialueet
  • Kaupunkien keskustat: sivukadut, aukiot, puistot ja leikkikentät, pyörä- ja kävelytiet, pysäköintialueet, liikenneympyrät, ostos- ja jalankulkualueet
  • Kuljetus: teollisuusalueet, pysäköintialueet, huoltoasemat, lentokentät, satamat, julkisen liikenteen alueet
  • Urheilu: pysäköintialueet, kulkuväylät

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet TownGuide Performer fi_FI pdf 238.4 kB
Asennusohjeet
TownGuide pdf 1.7 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 812.1 kB

Kuvat

Family-Photographs-TownGuide Performer
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
Zipfile 3d files townguide performer zip 11.4 MB
Revit-tiedosto
Townguide_Performer-RFA.zip zip 12.1 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-TownGuide Performer
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-TownGuide-Performer-BDP100-Ref-910500991056 pdf 937.7 kB