Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 39 W, 3360 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrinen valonjako, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6
BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Hopea, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer, LumiStep-himmennys 6 tuntia, 3360 lm, 39 W, 86 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen ruuviliitinkappale
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta