Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 39 W, 3240 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrinen valonjako, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Hopea, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer, LumiStep-himmennys 6 tuntia, 3240 lm, 39 W, 83 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen ruuviliitinkappale

Tilauskoodi: 910500991067
Täysi tilauskoodi: 871829191007700

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED60 [LED module 6000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P txt 6.0 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910500991067 fi_FI pdf 131.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownGuide pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910500991067_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910500991067_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P IES
Dialux
ULD File - BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P LDT