Signify Metropole LED gen2

Metropole LED gen2: katumaisemaan sulautuvaa, miellyttävää valoa

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Metropole LED gen2 -pylväsvalaisin on täydellinen ratkaisu kutsuvan kaupunkiympäristön luomiseen. Sen muotokieli on hillitty ja valo miellyttävää, häikäisemätöntä ja pehmeää. Näin valaisin tuo tunnelmaa mihin tahansa ulkotilaan. Alun perin 25 vuotta sitten suunniteltu Metropole on uudistunut modernilla ja minimalistisella muotoilulla. Uudessa versiossa on nykyaikainen ilme, joka vastaa nykypäivän kaupunkien tarpeita. Metropole LED gen2 on suunniteltu valaisemaan epäsuorasti, symmetrisesti ja häikäisemättömästi kuvun pohjassa olevasta valonlähteestä. Yläheijastin suuntaa valon alaspäin, mikä vähentää valosaastetta ja varmistaa, että valo suuntautuu sinne, missä sitä tarvitaan. Lisäksi yläheijastin mahdollistaa tasaisen pehmeän valonjaon, joka ei häikäise. Valaisimen säteilemä valo ei häiritse asukkaita, sillä siihen voidaan helposti lisätä säleikkö, joka estää valon leviämisen viereisiin asuintiloihin. Metropole LED gen2 on saatavana lämpimissä värilämpötiloissa, mikä vähentää valaistuksen aiheuttamaa häiriötä luonnolle öisin. Metropole LED gen2 on suunniteltu tukemaan kiertotaloutta. Alumiiniosat on valmistettu 88-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista. Valaisin on päivitettävissä ja huollettavissa koko sen käyttöiän ajan. Kun valaisin on käyttöiän lopussa, se voidaan purkaa ja osat kierrättää. Metropole LED gen2 sisältää myös huippuluokan Zhaga-D4i (ZD4i) -sertifioidun, system-ready-liittimen. Näin se voidaan yhdistää älykkäisiin valaistuksen hallintajärjestelmiin, kuten Interactiin, ja säästää entistä enemmän energiaa.valaistuksen aiheuttamaa häiriötä luonnolle öisin. Metropole LED gen2 on suunniteltu tukemaan kiertotaloutta. Alumiiniosat on valmistettu 88-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista. Valaisin on päivitettävissä ja huollettavissa koko sen käyttöiän ajan. Kun valaisin on käyttöiän lopussa, se voidaan purkaa ja osat kierrättää. Metropole LED gen2 sisältää myös huippuluokan Zhaga-D4i (ZD4i) -sertifioidun, system-ready-liittimen. Näin se voidaan yhdistää älykkäisiin valaistuksen hallintajärjestelmiin, kuten Interactiin, ja säästää entistä enemmän energiaa.

Edut

  • Pehmeää, miellyttävää, häikäisemätöntä valoa

  • Siisti, minimalistinen muotoilu, joka sulautuu huomaamattomasti mihin tahansa kaupunkiympäristöön

Ominaisuudet

  • Epäsuora valontuotto tarjoaa miellyttävän valon erittäin korkealla häikäisyindeksiluokalla (D6 symmetrisellä jakaumalla)

  • Symmetrinen valonjako vähentää ylöspäin suuntautuvaa valon säteilyä 5,5 %:iin, mikä vähentää ULR:ää 50 % verrattuna muihin epäsuoraa valoa tuottaviin valaisimiin.

Käyttökohteet

  • Puistot ja aukiot
  • Asuinkadut
  • Pyörä- ja jalankulkutiet
  • Avoimet tilat ja aukiot

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Metropole LED gen2 fi_FI pdf 400.4 kB
Asennusohjeet
Mounting instruction of Metropole LED gen2 pdf 2.3 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 707.6 kB

Kuvat

Family-Photographs-Metropole LED gen2
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-Metropole LED gen2
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration for Denmark pdf 1.3 MB