Signify Metropole LED gen2, Post-top, 15.8 W, D484 mm; H546 mm, 1828 lm, 3000 K, CRI80, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Symmetrinen, CLO-DDF2, Suojausluokka II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K

Tuotteen kuvaus

Post-top, D484 mm; H546 mm, Polykarbonaatti, Kirkas, Vaaleanharmaa (RAL7035), Ylläpitopalveut, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer ja vakiovalo-ominaisuus (integroitu), Vakiovalovirtaominaisuus ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 2, 1828 lm, 15.8 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 6,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636803
Täysi tilauskoodi: 872016913170500

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED25 [LED Module 2500 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008636803 fi_FI pdf 237.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of Metropole LED gen2 pdf 2.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008636803_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008636803_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K IES
Dialux
ULD File - BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K ULD
Relux
ROLF File - BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration for Denmark pdf 1.3 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration for Sweden pdf 799.0 kB