Signify Metropole LED gen2, Post-top, 22 W, D484 mm; H546 mm, 2387 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Symmetrinen, Suojausluokka II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K

Tuotteen kuvaus

Post-top, D484 mm; H546 mm, Polykarbonaatti, Kirkas, Vaaleanharmaa (RAL7035), Ylläpitopalveut, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 2387 lm, 22 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 4,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636823
Täysi tilauskoodi: 872016913190300

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED35 [LED module 3500 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008636823 fi_FI pdf 377.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of Metropole LED gen2 pdf 2.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008636823_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008636823_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K IES
Dialux
ULD File - BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K ULD
Relux
ROLF File - BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration for Denmark pdf 1.3 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration for Sweden pdf 799.0 kB