Signify CitySwan LED gen3

CitySwan LED Gen3: erottuvan tyylikäs kaupunkivalaisin

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Kauniin CitySwan LED Gen3 ‑valaisimen ovat suunnitelleet tanskalaiset arkkitehdit Bjarne Schläger ja Morten Weeke Borup. Valaisimen muoto on rakentunut ellipsin ympärille. CitySwan LED Gen3 ‑valaisimen puhtaat materiaalit, selkeät linjat ja valkoinen opaali runko tekevät siitä hienovaraisen tyylikkään ratkaisun kaikkiin kaupunkiympäristöihin. Yöaikaan hehkuefekti korostaa valaisimen muotokieltä ja valaisee kaupunkiympäristön pehmeällä ja miellyttävällä valolla. CitySwan LED Gen3:sta voidaan myös käyttää värivalaistukseen, jolla voidaan luoda kaupunkiin ainutlaatuista ilmettä ja tunnelmaa. Valaisin voidaan asentaa pylvääseen tai ripustaa. Saatavilla on myös seinäasennettava versio sekä pollarivalaisin. CitySwan-valaisimen kolmannessa sukupolvessa on uusin versio pyöreästä LED-moduulista, joka tarjoaa huippuluokan suorituskyvyn ja laajan valikoiman värilämpötiloja. Valaisimeen on valittavissa myös System Ready (SR) ‑liitäntälaite sekä yksi tai kaksi Zhaga-liitäntää. Näin valaisimeen voidaan lisätä sensoreita, ja se voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Signify Interactiin. CitySwan LED Gen3 on myös entistä helpompi huoltaa. Signify Service tag ‑huoltotunniste helpottaa valaisimen asennusta ja huoltoa. Skannaamalla valaisinpylvääseen tai suoraan valaisimeen sijoitetun QR-koodin pääset nopeasti käsiksi tärkeimpiin valaisintietoihin, kuten varaosatietoihin. Tämä nopeuttaa kunnossapitoa ja mahdollistaa myös liitäntälaitteen ohjelmoinnin helposti.

Edut

  • Palkittu, ainutlaatuisen tyylikäs muotoilu ja täydellinen LED-integraatio

  • Patentoitu hehkuva valaistustekniikka väripohjaiseen ohjaukseen tai viestintään

Ominaisuudet

  • Valittavana 2 mallia ja monia asennusvaihtoehtoja: sivuaukko, pylväs, vaijeri tai keskikiinnitys

  • Sisältää LEDGINE-tekniikkaa eli uusinta ja laadukkainta LED-tekniikkaa

Käyttökohteet

  • Keskusta-alue, keskustan kadut, liikenneympyrät
  • Asuinkadut, pienet tiet, pysäköintialueet
  • Jalankulkualueet, pyörätiet ja puistot

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CitySwan LED gen3 fi_FI pdf 539.3 kB
Asennusohjeet
Mounting instruction of CitySwan LED gen3 large pdf 5.4 MB
Asennusohjeet
Mounting instruction of CitySwan LED gen3 small pdf 7.9 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 1.3 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 1.6 MB

Kuvat

Family-Photographs-CitySwan LED gen3
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
CITYSWAN_LED_WITH_WALL_BRACKET-3DDWG.zip zip 10.3 MB
CAD-piirustukset
CITYSWAN_LED_WITH_HIGH_BRACKET-3DDWG.zip zip 13.5 MB
CAD-piirustukset
CITYSWAN_LED_WITH_BRONZE_BRACKET-3DDWG.zip zip 24.9 MB
CAD-piirustukset
CITYSWAN_LED_WITH_BASIC_BRACKET-3DDWG.zip zip 15.7 MB
CAD-piirustukset
LUMINIAIRES_CITYSWAN_LED-3DDWG.zip zip 9.6 MB
Revit-tiedosto
CitySwan-RFA.zip zip 1.8 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-CitySwan LED gen3
Useita resursseja - Software Plugins
Tuoteperheen IES-tiedostot
CitySwan LED gen3 photometry collection zip 384.3 MB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of CitySwan LED gen3 large pdf 1.3 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of CitySwan LED gen3 small pdf 1.3 MB